ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

内部和外部软启动

TPS56837 可支持内部和外部软启动。将 SS 引脚悬空会设置为默认内部软启动时间。在 SS 和 AGND 之间连接一个外部电容器会根据方程式 1 设置外部软启动时间。

TPS56837 在器件内部具有 18nF 的内部电容器 Css,对应于 1.8ms 的 Tss,内部上拉电流 Iss 为 6uA。因此,TPS56837 可以允许 SS 引脚悬空,从而节省一个软启动电容器并简化布局。

如果在 SS 和 AGND 之间连接了外部电容 Css,则内部上拉电流会为内部和外部电容器充电,TPS56837 会跟踪内部软启动电压和外部软启动电压之间的较低者。换言之,Tss 遵循较慢的一个。当外部电容 Css 小于 18nF 时,Tss 为默认内部软启动时间,即 1.8ms。如果只有外部电容 Css 大于 18nF,则根据方程式 1 将软启动时间调整为更长的 Tss。

图 2-3、图 2-4 和图 2-5 分别显示了在具有内部 Css、外部 Css = 1nF 且外部 Css = 47nF 的 TPS56837 EVM 板上的 Tss 测量结果。在图 2-3 中,当使 SS 引脚悬空时,软启动时间约等于默认的内部软启动时间 1.8ms。图 2-4 显示了在 SS 和 AGND 之间连接外部 1nF 电容器时的 Tss。软启动时间仍近似等于默认的内部软启动时间 1.8ms。在图 2-5 中,SS 引脚连接一个外部 47nF 电容。软启动时间为 4.7ms,等于使用方程式 1 计算出的结果。

GUID-20231121-SS0I-C6TW-H5RJ-LZQVM2THQ31S-low.svg图 2-3 使用内部 Css 的软启动时间
GUID-20231121-SS0I-FLZL-JBL9-TWH55JNTMMC5-low.svg图 2-4 使用外部 Css = 1nF 的软启动时间
GUID-20231121-SS0I-QQBC-BMDL-1BWVQBJTPJML-low.svg图 2-5 使用外部 Css = 47nF 的软启动时间