ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

一般原则

软启动的一般原理是使用恒定上拉电流 (Iss) 给内部或外部软启动电容 (Css) 充电,以便用设计的斜率调节电容电压 (Vss) 斜升。基准电压 (VREF) 跟随 Vss,直到 VREF 达到设定的基准电压。斜升至 VREF 的时间为软启动时间 (Tss)。对于 TPS56837,Iss 为 6uA,VREF 等于 600mV,Tss 可由内部或外部 Css 设置。

方程式 1 根据所述的一般原理显示了 Tss:

方程式 1. TC×VREFISS

图 2-1图 2-2 分别展示了软启动原理的 Simplis 电路和 Simplis 仿真结果。在图 2-1 中,U7 电压被钳位至 600mV 作为 VREF。根据方程式 1,在 6uA Iss 为 22nF Css 充电以实现 600mV VREF 时,Tss 的计算结果为 2.2ms,与图 2-2 仿真结果相同。

GUID-20231121-SS0I-KPPB-7NG0-ZKFMNRHKRK0M-low.svg图 2-1 软启动 Simplis 电路
GUID-20231121-SS0I-BF55-NJ7N-K2GN7RJVBBPK-low.svg图 2-2 软启动的 Simplis 结果