图 3-1 显示了 TPS56837 的典型软启动序列。一旦使能信号触发 EN 开启阈值,内部 VCC 便开始斜升。内部 VCC 电压越过 UVLO 上升阈值后,需要 40μs 至 100μs 才能完成对 MODE 引脚的读取和设置。一旦完成 MODE 设置,开关频率和电流限制即会被锁存并且不会改变,直到 VIN 或 EN 切换以重新启动器件。然后在大约 64μs 的延迟后,软启动电路的工作原理如节 2.1 所示。Vout 以设定的软启动时间平稳斜升。当 Vout 在 Tss 后达到基准电压时,PGOOD 在延迟后变为高电平。