ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

软启动是直流/直流降压转换器中使用的一项常见特性。软启动可以防止过大的浪涌电流,并在上电期间保持受控的输出电压。本应用手册旨在让您更好地了解 TPS56837 软启动。首先,本文档介绍了软启动以及软启动的一般原理,同时对内部和外部软启动进行了说明。然后,本文档分析与软启动相关的行为。最后,还提供了有关如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637 的指南。