ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

为什么需要软启动

软启动功能在 EN 使能且输入电压达到 UVLO 后启动。软启动电路控制输出电压斜率以防止过大的浪涌电流,保持受控的输出电压,并在电源管理 IC 启动期间避免不必要的电压过冲和压降。

图 1-1 所示为使用软启动功能和不使用软启动功能时输出电压随时间的变化情况。从图中可以看出,不使用软启动功能时,输出电压出现过冲和下降。因此,电源管理 IC 需要软启动。

GUID-20231121-SS0I-KMF8-HNPM-N3Q9S4FMDLH9-low.svg图 1-1 使用和不使用软启动功能时的输出电压