ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

UVP 断续时间

TPS56837 具有欠压保护 (UVP) 功能。当输出电压降至低于目标电压的 65% 时,UVP 比较器会检测到欠压并在 256μs 抗尖峰脉冲时间后关断器件,然后在断续时间后重新启动。

图 3-3 是 TPS56837 使用内部软启动电容 Css 时的断续波形。从图中可以看出,断续时间为 7 个周期的内部 Css 充电时间。在断续期间,Css 充电至 900mV,即 1.5 x 600mV (VREF),然后上拉至内部 VCC。因此,一个周期的内部 Css 充电时间等于 1.5 x Tss。总断续时间为 7 x 1.5 x Tss,即 Tss 的 10.5 个周期。

GUID-20231127-SS0I-TL9L-TSCT-JNWRJHBDKWCC-low.svg图 3-3 使用内部 Css 时的断续时间

图 3-4 是 TPS56837 使用外部 47nF 软启动电容 Css 时的断续波形。断续时间等于 7 个周期的 Css 充电时间加上 8 个周期的 Css 放电时间。但 Css 放电时间不是固定的。放电时间随 Css 电容值和 Css 的偏置状态而变化。

GUID-20231121-SS0I-N338-KVNJ-3BGV9BFJDFXL-low.svg图 3-4 外部 Css = 47nF 下的断续时间