ZHCADH4 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为什么需要软启动
  5. 2软启动原理
    1. 2.1 一般原则
    2. 2.2 内部和外部软启动
  6. 3与 TPS56837 的软启动相关的行为
    1. 3.1 软启动序列
    2. 3.2 软启动放电
    3. 3.3 UVP 断续时间
  7. 4如何共同布局 TPS56837 和 TPS56637
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 的引脚排列差异
    2. 4.2 共同布局指南 TPS56837 和 TPS56637
  8. 5总结
  9. 6参考文献

软启动放电

如果外部软启动电容器 (Css) 在启动时已预偏置电压,则器件会先将外部电容电压放电至较低电压,然后再充电。这种放电旨在防止当预偏置电压高于基准电压时在没有软启动的情况下上电。

图 3-2 显示了外部 Css 具有预偏置电压时的 TPS56837 软启动波形。一旦启用 EN,TPS56837 就开始对预偏置 Css 进行放电。当 Css 的电压达到零时,软启动功能开始,Vout 平稳上升。

GUID-20231121-SS0I-WZQL-WQ21-FDSHNZZLPHR5-low.svg图 3-2 当外部 Css 具有预偏置电压时放电