ZHCADH0 December   2023 LMR51610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2规格
    1. 2.1 输入电压范围
    2. 2.2 输出电流范围
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 占空比计算
    2. 3.2 输出电压计算
    3. 3.3 电感器选型
    4. 3.4 输入和输出电容器
    5. 3.5 启用电平转换
    6. 3.6 输出钳位二极管
  7. 4评估结果
    1. 4.1 典型性能
    2. 4.2 测试台环路响应验证
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7LMR50410 设计示例
    1. 7.1 LMR50410 输出电流范围
    2. 7.2 LMR50410 效率

典型性能

图 7-17 至图 4-13 显示了图 3-3 设计的实验测试结果。除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 24V,VO = -12V,IO = 0.4A,TA = 25°C。

GUID-20230907-SS0I-TJN8-MSDD-BRTHB0W29PLT-low.svg图 4-1 效率与负载电流间的关系 (Vout=-5V)
GUID-20230907-SS0I-XVB6-XRG6-2BXP3VWQ6TGK-low.svg图 4-3 线性调整率 Vout=-5V
GUID-20230907-SS0I-MNTG-XGT7-SL8SDGMZSCFQ-low.svg图 4-5 负载调整率 Vout=-5V
GUID-20230905-SS0I-X4MN-P9ZC-FHG6GHZQLT8H-low.png图 4-7 空载条件下的输出电压纹波
GUID-20230904-SS0I-4CDD-K111-Q6RCZC4CDVRV-low.png图 4-9 轻负载 100mA 时的稳态
GUID-20230905-SS0I-R3K6-XHWC-PGLS0SB0FSZL-low.png图 4-11 通过 Vin 500mA 负载启动
GUID-20230906-SS0I-29HL-VVZS-TDDCKHRS5KJP-low.png图 4-13 过流保护
GUID-20230907-SS0I-7P24-PDLW-W0TH35VL31PZ-low.svg图 4-2 效率与负载电流间的关系 (Vout=-12V)
GUID-20230907-SS0I-TF4Q-MWL7-BDWCSHR36CLW-low.svg图 4-4 线性调整率 Vout=-12V
GUID-20230907-SS0I-DX6L-GL9N-HSQFVWVNCD5J-low.svg图 4-6 负载调整率 Vout=-12V
GUID-20230904-SS0I-TTQV-KJCN-SVWB0VDHNQGR-low.png图 4-8 满载 500mA 时的稳态
GUID-20230906-SS0I-ZFRV-ZGMX-M0MLFXQ29H7T-low.png图 4-10 通过 Vin 空载启动
GUID-20230906-SS0I-NMMH-NLXT-BQNFXGQLHRJP-low.png图 4-12 负载瞬态,100mA 至 500mA