ZHCADH0 December 2023 LMR51610
输入侧与降压电路级相同,因此输入电容器设计可以重复使用正应用。为了实现低输出电压纹波,首选具有低 ESR 的 2.2uF 陶瓷电容器,最好将 X7R 用作输入和输出侧,同时考虑电容器的温度特性和直流偏置。此外,建议将高频电容器 0.1uf 与 2.2uf 100V 输入电容搭配使用,使其非常靠近引脚。
从 Vin 到降压 Vout 的高频旁路电容器,例如 0.1uf,可提高稳定性并减少 Vout 纹波。由于器件 GND 是电源输出电压,因此电容器的额定电压必须大于电源最大输入和输出电压的差值。此处选择了 0.1μF、100V 陶瓷电容器进行高频滤波,并将其放置在尽可能靠近器件引脚的位置。
输出电容也可以遵循降压转换器数据表中的建议,但可能需要增大该电容以提高性能。请参阅表 3-4 中的不同输出电压,该表给出的是最小值,例如 22μF、25V。
| VO (V) | 输入电容器 (uF) | CIO (uF) | 电感器 (uH) | 输出电容器 (uF) |
|---|---|---|---|---|
| -12 | 2.2+0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 68uH | 22×2+0.1uF/25V |
| -15 | 2.2+0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 100µH | 22×3+0.1uF/25V |