ZHCADH0 December 2023 LMR51610
图 4-14 VIN = 24V、VO = -12V、IO = 0.5A 时的波特图测试结果
图 4-15 VIN = 24V、VO = -5V、IO = 0.5A 时的波特图测试结果| VIN (V) | VO (V) | IO (A) | 测量结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fc (kHz) | 增益裕度 (dB) | 相位裕度 (°) | |||
| 24 | -12 | 0.5 | 7.1 | -20.4 | 40.9 |
| 48 | 12 | 0.5 | 8.44 | -21.2 | 45 |
| 24 | -5 | 0.5 | 12.7 | -18.4 | 52.13 |
| 48 | -5 | 0.5 | 12.7 | -18 | 52.5 |