ZHCADH0 December   2023 LMR51610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2规格
    1. 2.1 输入电压范围
    2. 2.2 输出电流范围
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 占空比计算
    2. 3.2 输出电压计算
    3. 3.3 电感器选型
    4. 3.4 输入和输出电容器
    5. 3.5 启用电平转换
    6. 3.6 输出钳位二极管
  7. 4评估结果
    1. 4.1 典型性能
    2. 4.2 测试台环路响应验证
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7LMR50410 设计示例
    1. 7.1 LMR50410 输出电流范围
    2. 7.2 LMR50410 效率

输出电流范围

IBB 拓扑中的输出电流能力小于降压配置。这是因为电感器平均电流不同于降压技术,在降压电路中,电感器电流与 Iout 电流相同。因此,请参阅以下公式来选择器件,以涵盖 IBB 使用中的电感器最大电流。

在方程式 4 中,IOUT 是器件的最大输出电流 (IOUT = 1A)。反相电源输出电流限值的计算方式如图 7-2 所示。在方程式 3 中,D 是 IBB 的占空比,并考虑 η= 80% 来计算效率。

方程式 3. D=VoutVout-Vin*η
方程式 4. IOUT(IBB)=IOUT_Buck×(1-D)
表 2-1 LMR51610 的最大输出电流计算
VO (V) VIN (V)

η

D

IOUT (A)
-12

24

0.8

0.38

0.61

-5

24

0.8

0.20

0.79

-15

24

0.8

0.43

0.56

GUID-20230915-SS0I-4PQG-HVGF-N98VTRMR2J37-low.svg图 2-1 反相电源的最大输出电流