ZHCADH0 December 2023 LMR51610
以轻负载应用为重点,设计的电感器电流波纹是电感器平均电流的 20% 到 40%,以 100mA 总负载为例,SCH 如下所述。
请注意,LMR51610 的电流限制为 1.6A。最大 Iout 可支持 IBB 使用方程式 7。KIND 是一个系数,表示电感纹波电流量与器件的最大输出电流之比,通常是 K=0.2 – 0.4。对于 LMR51610,IOUT_IC = 1A。VIN_norm = 24V、K=0.4、fsw = 400khz 时,Dnorm = 0.38,结果 L=56uH。

LMR51610 可通过逐周期电流限制获得过流保护。为防止短路时电感器饱和,电感器饱和电流需要大于器件的峰值电流限值。