本部分在实际应用中进行了电感器和输出电容器设计。在此过程中,考虑了环路响应。请注意,所有公式中的 VO 为负。
下文基于设计示例给出了详细的设计步骤。在此设计示例中,400kHz 工作频率 LMR51610X 与表 3-4 中所示的设计规格配合使用。图 3-3 显示了参考设计电路。
表 3-1 设计示例规格
| VO (V) |
VIN (V) |
IO (A) |
fSW (kHz) |
输出电压纹波 ΔVO |
| VIN_min |
VIN_norm |
VIN_max |
| -12 |
12 |
24 |
48 |
0.4 |
400 |
0.5%*|VO| = 60mV |