ZHCADH0 December   2023 LMR51610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2规格
    1. 2.1 输入电压范围
    2. 2.2 输出电流范围
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 占空比计算
    2. 3.2 输出电压计算
    3. 3.3 电感器选型
    4. 3.4 输入和输出电容器
    5. 3.5 启用电平转换
    6. 3.6 输出钳位二极管
  7. 4评估结果
    1. 4.1 典型性能
    2. 4.2 测试台环路响应验证
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7LMR50410 设计示例
    1. 7.1 LMR50410 输出电流范围
    2. 7.2 LMR50410 效率

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),LMR51610 4V 至 65V、1A 同步降压转换器 数据表。
  2. 德州仪器 (TI),LMR50410 4V 至 36V、1A 同步降压转换器 数据表。
  3. 德州仪器 (TI),LMR51610EVM 用户指南。
  4. 德州仪器 (TI),LMR50410EVM 用户指南。
  5. 德州仪器 (TI),使用反相降压/升压转换器 应用手册。
  6. 德州仪器 (TI),使用同步降压稳压器创建反相电源 应用手册。
  7. 德州仪器 (TI),LM63615-Q1 的反相降压/升压应用 应用手册。