ZHCADH0 December 2023 LMR51610
反相降压/升压 (IBB) 电路结构广泛用于需要负电压电源的系统。SOT 封装是一种具有成本效益的成熟封装。本应用手册提供了 IBB 配置中 LMR51610/06 的详细设计过程。新发布的 SOT23-6 封装产品 LMR51610/06 是一款具有内部环路补偿的 65V 1A/0.6A 降压转换器,可以很好地开始验证运算放大器电路的典型 -5V 和 -12V 输出。LMR51610 的最大输入电压高达 65V,这可以为 12V/24V 系统提供更宽范围和更安全的电源轨。TI 还提供了 LMR51610 的演示硬件,这将便于在具有相同引脚排列的 SOT236 器件上开发 IBB 应用。
节 1中介绍了 LMR51610。降压转换器 IC 配置为降压/升压拓扑时的输入电压和输出电流范围在节 2中进行了详细说明。节 3 提供了选择外部元件的方法。节 4中提供了测试台的性能测试结果。