ZHCADG3 December 2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1
布局布线在更大限度地降低 EMI 噪声方面发挥着至关重要的作用,如果可能,建议使用四层 PCB。顶层应主要容纳转换器、电感器和 SW 节点,所有这些都是噪声源。第二层应为连续的覆铜,用作接地平面以提供屏蔽。第三层可用于布放输入、输出和信号布线。最后,底层应容纳远离顶层噪声源位置的 EMI 滤波器。
下面概述了同步降压转换器 LMR38020-Q1 的建议布局,其中包含重要注意事项:
图 3-5 顶层布局图 3-6 展示了 Cin 在非对称和对称配置中的放置方式。图 3-13 和图 3-13 显示了两种配置之间 EMI 测试结果的比较。数据表明,在 FM 频带中,与非对称配置相比,对称电容器放置的峰值和平均噪声水平大约低 4dB。这一发现证明了通过采用对称放置电容器来消除磁场的优势。
图 3-6 降压转换器上 CIN 的对称和非对称放置
图 3-7 非对称 Cin 放置的传导 EMI 测试结果
图 3-8 对称 Cin 放置的传导 EMI 测试结果