ZHCADG3 December   2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压转换器的传导发射模型
    1. 2.1 DM 噪声发射模型
    2. 2.2 CM 噪声发射模型
  6. 3降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI
    1. 3.1 磁珠注意事项
    2. 3.2 布局注意事项
    3. 3.3 功率电感器注意事项
    4. 3.4 展频
  7. 4总结
  8. 5参考资料

降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI

节 2 展示了降压转换器的差模 (DM) 噪声和共模 (CM) 噪声的传播路径和发射模型。了解这些因素后,可以通过更大限度地减少噪声源和干扰传播路径来解决 EMI 问题。EMI 测试遵循 CISPR 25 5 类标准。本研究使用了 LMR38020-Q1,它是一款 80V、2A 同步降压转换器。转换器的原理图如图 3-22 所示。测试条件包括 Vin=48V、Vout=5V、Iout=2A 和 Fsw=400kHz,这是汽车设置中直流/直流电源系统的典型参数。

GUID-20231107-SS0I-FR5H-QLQS-HBRWPGWXN3KL-low.png图 3-1 具有 EMI 滤波器和磁珠的降压转换器原理图