ZHCADG3 December 2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1
随着汽车系统中越来越多使用 48V 直流/直流电源轨,降压转换器因具有较高的 dv/dt 和 di/dt,可能导致系统较难满足 EMI 规格要求。表 1-1 展示了 CISPR 25 的传导 EMI 的峰值限值和平均限值,涵盖了 150kHz 至 108MHz 的特定频率范围。
| 电平以 dB (μV) 为单位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频带 | 频率 (MHz) | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | |||||
| 峰值 | 平均值 | 峰值 | 平均值 | 峰值 | 平均值 | 峰值 | 平均值 | 峰值 | 平均值 | ||
| 广播 | |||||||||||
| LW | 0.15-0.3 | 110 | 90 | 100 | 80 | 90 | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 |
| MW | 0.53-1.8 | 86 | 66 | 78 | 58 | 70 | 50 | 62 | 42 | 54 | 34 |
| SW | 5.9-6.2 | 77 | 57 | 71 | 51 | 65 | 45 | 59 | 39 | 53 | 33 |
| FM | 76-108 | 62 | 42 | 56 | 36 | 50 | 30 | 44 | 24 | 38 | 18 |
| TV 频带 I | 41-88 | 58 | 48 | 52 | 42 | 46 | 36 | 40 | 30 | 34 | 24 |
| 移动服务 | |||||||||||
| CB | 26-28 | 68 | 48 | 62 | 42 | 56 | 36 | 50 | 30 | 44 | 24 |
| VHF | 30-54 | 68 | 48 | 62 | 42 | 56 | 36 | 50 | 30 | 44 | 24 |
| VHF | 68-87 | 62 | 42 | 56 | 36 | 50 | 30 | 44 | 24 | 38 | 18 |
通常,150kHz 至 30MHz 频率范围内的 EMI 噪声主要由开关频率及其谐波组成。这种类型的噪声可以通过使用 EMI 滤波器来降低。但是,对于 30MHz 至 108MHz 的频率范围(包括 AM 和 FM 收音机),EMI 噪声主要由近场辐射导致。由于寄生电容和电感的影响,EMI 滤波器在该频带中不太有效。因此,需要更多的设计注意事项以满足 EMI 限制,尤其是在 FM 频带。此应用主要针对传导 EMI 并提供了在 LMR38020-Q1 EVM 上实现的提示和技巧。