ZHCADG3 December   2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压转换器的传导发射模型
    1. 2.1 DM 噪声发射模型
    2. 2.2 CM 噪声发射模型
  6. 3降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI
    1. 3.1 磁珠注意事项
    2. 3.2 布局注意事项
    3. 3.3 功率电感器注意事项
    4. 3.4 展频
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

本应用手册提供了有关如何降低在 48V 汽车系统中运行的降压转换器中的传导 EMI 噪声的指导。此处讨论的主要方法包括 EMI 滤波器注意事项、布局优化、电感器选择和展频技术的使用。这些方法能够有效地降低 EMI 噪声,尤其是在汽车应用中常见的具有挑战性的 FM 频带频率范围内。通过遵循这些建议,设计人员可以在其降压转换器设计中实现更高的 EMI 性能。