ZHCADG3 December   2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压转换器的传导发射模型
    1. 2.1 DM 噪声发射模型
    2. 2.2 CM 噪声发射模型
  6. 3降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI
    1. 3.1 磁珠注意事项
    2. 3.2 布局注意事项
    3. 3.3 功率电感器注意事项
    4. 3.4 展频
  7. 4总结
  8. 5参考资料

磁珠注意事项

很明显,在转换器前面增加一个单级 EMI 滤波器能够有效地减少开关频率及其谐波处的 DM 噪声。但在某些情况下,可能需要一个两级滤波器来实现 DM 噪声的更大衰减。为了保持低成本、高功率密度解决方案,此设计中未使用输入扼流圈。

此外,图 3-25 显示了在 EMI 滤波器前面包含具有更高自谐振频率 (SRF) 的磁珠。这有助于增加高频下的输入阻抗,从而抑制由输入电流尖峰和磁耦合引起的 DM 噪声。

GUID-20231107-SS0I-SWXG-CWLX-Q5TPVCM2Z1XT-low.png图 3-2 在 EMI 滤波器前面添加磁珠的影响

图 3-22 和图 3-12 显示了使用和不使用铁氧体磁珠时的 EMI 测试结果。数据表明,加入磁珠可显著降低噪声水平,尤其是在 10MHz 至 70MHz 范围内,使用磁珠后峰值噪声大约降低 8db,平均噪声降低 10db。这些结果证明了磁珠在降低高频范围内的噪声方面的有效性。

GUID-20231129-SS0I-1K5F-NSD7-KDK9SFMFHPW5-low.png图 3-3 未使用铁氧体磁珠时的传导 EMI 测试结果
GUID-20231130-SS0I-XJWM-KFMV-VTFDPSKRQWDZ-low.png图 3-4 使用铁氧体磁珠时的传导 EMI 测试结果