ZHCADG3 December   2023 LMR38020-Q1 , LMR38025-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压转换器的传导发射模型
    1. 2.1 DM 噪声发射模型
    2. 2.2 CM 噪声发射模型
  6. 3降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI
    1. 3.1 磁珠注意事项
    2. 3.2 布局注意事项
    3. 3.3 功率电感器注意事项
    4. 3.4 展频
  7. 4总结
  8. 5参考资料

展频

展频是一种将 EMI 源信号转换为宽带信号的技术。这种能量在多个频率上的传播有助于减小噪声振幅,从而改善整体 EMI 性能。

图 3-18 和图 3-25 展示了采用展频技术和未采用展频技术的 LMR38020Q 的 EMI 结果。可以观察到,展频版本在开关频率及其谐波下的噪声水平降低了 5dB,在 FM 频带下降低了 10dB。这证明了展频的实施可以显著提高汽车 48V 直流系统中的 EMI 性能。

GUID-20231129-SS0I-B3LK-SKHJ-SN7BH01BBDSC-low.png图 3-18 未采用展频技术时的传导 EMI 结果
GUID-20231129-SS0I-LCXM-XC5W-NKQZ2CKLBSBZ-low.png图 3-19 采用展频技术时的传导 EMI 结果