ZHCADG3
December 2023
LMR38020-Q1
,
LMR38025-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
降压转换器的传导发射模型
2.1
DM 噪声发射模型
2.2
CM 噪声发射模型
3
降低 48V 直流电源轨中降压转换器的传导 EMI
3.1
磁珠注意事项
3.2
布局注意事项
3.3
功率电感器注意事项
3.4
展频
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS560430-Q1 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器
数据表。
CISPR, CISPR 25:2016, fourth edition (or EN 55025:2017),
Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
, October 27, 2016.
德州仪器 (TI),
减少传导 EMI 的方式比您想象的要多
博客
德州仪器 (TI),
汽车 EMI 降低技术、应用和解决方案
培训视频
德州仪器 (TI),
直流/直流转换器中 EMI 和噪声消减认知
培训视频
德州仪器 (TI),
轻松抑制直流/直流转换器的传导 EMI
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 LM4360x 与 LM4600x 简化低辐射 EMI 布局
应用手册。
Ott, Henry W. Electromagnetic compatibility engineering。John Wiley & Sons,2011。
德州仪器 (TI),
降低汽车降压转换器应用中的传导 EMI
应用手册。