ZHCADD5B November 2023 – August 2025 F28377D-SEP , F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
第 3 代 C2000 MCU 具有以多个扇区形式排列的不同闪存存储器配置。遗憾的是,片上闪存存储器所使用的技术不允许在芯片上添加传统的 EEPROM。因此,一些设计人员使用外部 EEPROM 器件来提供此类非易失性存储。好消息是闪存存储器是一种特定类型的 EEPROM,所有第 3 代 C2000 MCU 都具有闪存存储器的在线编程功能。本应用报告将采用此功能,通过在闪存存储器内仿真 EEPROM 功能,将片上闪存的扇区用作 EEPROM。请注意,至少一个完整的闪存扇区会作为仿真型 EEPROM;因此,该扇区不可用于存储应用程序代码。