ZHCADD5B November   2023  – August 2025 F28377D-SEP , F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 3 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 4 软件说明
  8. 5 乒乓仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 5.1.2 F28P65x_EEPROM_PingPong.c
    2. 5.2 测试示例
  9. 6 EEPROM 函数
    1. 6.1  EEPROM_Config_Check
    2. 6.2  Configure_Protection_Masks
    3. 6.3  EEPROM_Write
    4. 6.4  EEPROM_Read
    5. 6.5  EEPROM_Erase
      1. 6.5.1 Erase_Bank
    6. 6.6  EEPROM_GetValidBank
    7. 6.7  EEPROM_UpdateBankStatus
    8. 6.8  EEPROM_UpdatePageStatus
    9. 6.9  EEPROM_UpdatePageData
    10. 6.10 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
    11. 6.11 EEPROM_Program_64_Bits
    12. 6.12 EEPROM_CheckStatus
    13. 6.13 ClearFSMStatus
  10. 7 单存储单元仿真
    1. 7.1 用户配置
      1. 7.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 7.1.2 F28P65x_EEPROM.c
    2. 7.2 EEPROM 函数
      1. 7.2.1  EEPROM_Config_Check
      2. 7.2.2  Configure_Protection_Masks
      3. 7.2.3  EEPROM_Write
      4. 7.2.4  EEPROM_Read
      5. 7.2.5  EEPROM_Erase
      6. 7.2.6  EEPROM_GetValidBank
      7. 7.2.7  EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      8. 7.2.8  EEPROM_UpdateBankStatus
      9. 7.2.9  EEPROM_UpdatePageStatus
      10. 7.2.10 EEPROM_UpdatePageData
      11. 7.2.11 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      12. 7.2.12 EEPROM_Program_64_Bits
      13. 7.2.13 EEPROM_CheckStatus
      14. 7.2.14 ClearFSMStatus
    3. 7.3 测试示例
  11. 8 应用集成
    1. 8.1 软件功能和流程
  12. 9 适配其他第 3 代 C2000 MCU
  13. 10闪存 API
    1. 10.1 闪存 API 检查清单
      1. 10.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  14. 11源文件清单
  15. 12排查
    1. 12.1 通用
  16. 13结语
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

EEPROM_Erase

EEPROM_Erase() 函数的功能是擦除用于仿真的扇区。必须至少擦除一个完整的扇区,因为不支持部分擦除。擦除之前,用户必须确保存储的数据不再需要/不再有效。在单存储单元实现中,仅当所有 EEPROM 组和页面已满时才调用此函数。

该函数首先配置 EEPROM 单元的写入/擦除保护掩码,然后调用 Fapi_issueBankEraseCommand 函数。最后,该函数等待完成并检查是否存在任何错误。

Fapi_StatusType  oReturnCheck;

// Clears status of previous Flash operation
ClearFSMStatus();
Fapi_setupBankSectorEnable(FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTA, WE_Protection_A_Mask);

Fapi_setupBankSectorEnable(FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTB,WE_Protection_B_Mask);

// Erase the EEPROM Bank
oReturnCheck = Fapi_issueBankEraseCommand((uint32*)FLASH_BANK_SELECT);                    

// Wait for completion and check for any programming errors  
EEPROM_CheckStatus(&oReturnCheck);

在单存储单元实现中,EEPROM_Erase 函数利用闪存 API 来清除闪存组。该函数不再需要乒乓实现中的 Erase_Bank 函数,这两者已合并在 EEPROM_Erase 中。不再需要 Erase_Bank,因为创建该函数是为了优化在有两个 EEPROM 单元时指定用于 EEPROM 仿真的所有闪存扇区的擦除。

为进行比较,F28003x 示例工程 EEPROM_Erase 函数问题

闪存 API 发出擦除命令,然后等待命令完成执行,并检查是否发生任何编程错误。在函数范围之外提供了写入/擦除保护掩码。

Fapi_StatusType  oReturnCheck;

// Erase the EEPROM Bank
oReturnCheck = Fapi_issueBankEraseCommand((uint32*) FLASH_BANK_SELECT, WE_Protection_Mask);
// Wait for completion and check for any programming errors
EEPROM_CheckStatus(&oReturnCheck);