ZHCADD5B November   2023  – August 2025 F28377D-SEP , F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 3 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 4 软件说明
  8. 5 乒乓仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 5.1.2 F28P65x_EEPROM_PingPong.c
    2. 5.2 测试示例
  9. 6 EEPROM 函数
    1. 6.1  EEPROM_Config_Check
    2. 6.2  Configure_Protection_Masks
    3. 6.3  EEPROM_Write
    4. 6.4  EEPROM_Read
    5. 6.5  EEPROM_Erase
      1. 6.5.1 Erase_Bank
    6. 6.6  EEPROM_GetValidBank
    7. 6.7  EEPROM_UpdateBankStatus
    8. 6.8  EEPROM_UpdatePageStatus
    9. 6.9  EEPROM_UpdatePageData
    10. 6.10 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
    11. 6.11 EEPROM_Program_64_Bits
    12. 6.12 EEPROM_CheckStatus
    13. 6.13 ClearFSMStatus
  10. 7 单存储单元仿真
    1. 7.1 用户配置
      1. 7.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 7.1.2 F28P65x_EEPROM.c
    2. 7.2 EEPROM 函数
      1. 7.2.1  EEPROM_Config_Check
      2. 7.2.2  Configure_Protection_Masks
      3. 7.2.3  EEPROM_Write
      4. 7.2.4  EEPROM_Read
      5. 7.2.5  EEPROM_Erase
      6. 7.2.6  EEPROM_GetValidBank
      7. 7.2.7  EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      8. 7.2.8  EEPROM_UpdateBankStatus
      9. 7.2.9  EEPROM_UpdatePageStatus
      10. 7.2.10 EEPROM_UpdatePageData
      11. 7.2.11 EEPROM_Get_64_Bit_Data_Address
      12. 7.2.12 EEPROM_Program_64_Bits
      13. 7.2.13 EEPROM_CheckStatus
      14. 7.2.14 ClearFSMStatus
    3. 7.3 测试示例
  11. 8 应用集成
    1. 8.1 软件功能和流程
  12. 9 适配其他第 3 代 C2000 MCU
  13. 10闪存 API
    1. 10.1 闪存 API 检查清单
      1. 10.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  14. 11源文件清单
  15. 12排查
    1. 12.1 通用
  16. 13结语
  17. 14参考资料
  18. 15修订历史记录

基本概念

在该实现中,仿真 EEPROM 至少包含一个闪存扇区。由于闪存的块擦除要求,必须为 EEPROM 仿真保留一个完整的闪存扇区。根据 C2000 器件型号,闪存扇区的大小会有所不同。闪存扇区的区域被分为许多较小的部分,称为页面。例如,一个 2K x 16 的闪存扇区可以分成 32 个页面,每个页面大小为 64 x 16。

要保存的数据会首先写入 RAM 中的缓冲区。然后,借助第 3 代 C2000 MCU 的电路内编程功能,数据会被写入选择用于 EEPROM 仿真的扇区的第一个页面。下次将数据写入闪存时,该数据将被写入下一个页面。该过程会一直持续,直到所选扇区的最后一个页面被写入数据为止。到达最后一个页面后,有两种方法可以继续。如果使用单存储单元 EEPROM 仿真,请参阅单存储单元仿真行为以了解如何处理。如果使用乒乓 EEPROM 仿真,请参阅乒乓方法以了解如何处理。

除上述描述的页面编程概念之外,还支持 64 位编程。在此模式下,扇区不会被分成 EEPROM 组和页面。节 6.10和节 6.11将进一步讨论 64 位编程。