ZHCAD88 October   2023 TMS320F280039

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. DCAN 和 MCAN 之间的主要差异
  6. 模块初始化
    1. 3.1 DCAN 初始化
    2. 3.2 MCAN 初始化
    3. 3.3 初始化序列
    4. 3.4 模块初始化代码片段
  7. 位时序配置
  8. 消息 RAM 配置
  9. 中断处理
    1. 6.1 MCAN 中断源
    2. 6.2 DCAN 中断处理
    3. 6.3 MCAN 中断处理
  10. 发送数据
    1. 7.1 基本发送过程
      1. 7.1.1 使用 DCAN 发送
      2. 7.1.2 使用 MCAN 发送
    2. 7.2 MCAN 与 DCAN 发送过程差异
    3. 7.3 MCAN 发送概念
      1. 7.3.1 Tx 事件 FIFO
  11. 接收数据
    1. 8.1 接收简介
    2. 8.2 基本接收流程
      1. 8.2.1 DCAN 接收
      2. 8.2.2 MCAN 接收
    3. 8.3 过滤器元素
      1. 8.3.1 过滤器元素结构
    4. 8.4 Rx 缓冲器
      1. 8.4.1 在 Rx 缓冲器中接收
    5. 8.5 Rx FIFO
      1. 8.5.1 在 Rx FIFO 中接收
    6. 8.6 接收高优先级消息
  12. 避免网络错误
  13. 10参考资料

DCAN 接收

  1. 配置接收消息对象:这涉及写入消息 ID (ARBID),并在需要时屏蔽要接收的帧。
  2. 对于每个接收到的帧,模块将按升序对照接收消息对象进行检查。当第一次匹配时,帧存储在相应的消息对象中。
  3. 通过轮询或使用中断,确定新数据的接收。对于轮询,寄存器 CAN_NDAT_21 中的每个接收消息对象都有一个对应的位。对于使用中断,相应章节中已概述了该过程。
  4. 使用其中一个 IFx 寄存器从接收的帧中读取数据。
GUID-20231010-SS0I-3CRT-VHMJ-PVXQTZ8WS67R-low.png图 8-1 使用 DCAN 接收