ZHCAD87A October 2023 – January 2024
一些 TAx5x1x 器件支持多种混频功能,而此选项卡中提供了相关设置。“ADC”选项卡提供 4 个 ADC 混频器中的每一个以及 ADC 环回的混频级别/系数。混频级别以比率表示,例如 0.5 代表混频器满标量程的一半。
图 3-26 混频器 ADC 选项卡在 DAC 选项卡中,有来自主要 ASI 的八个可能的通道和来自辅助通道的两个可能的通道。混频级别是混频器满量程的比率,用户可以在提供的单元格中输入。除了外部输入外,还有蜂鸣声和线性调频脉冲发生器,用户也可以在 DAC 混频器中进行混合。
图 3-27 混频器 DAC 选项卡