ZHCAD87A October 2023 – January 2024
AC-MB 通过通用串行总线 (USB)、光学插孔、立体声音频插孔和外部音频串行接口 (ASI) 接头向评估模块 (EVM) 提供数字音频信号。图 3-3 显示了 AC-MB 上 ASI 布线的方框图。
图 2-3 AC-MB 音频接口方框图AC-MB 上的开关 SW2 选择连接了 PCM6xx0EVM 的音频串行总线。在 SW2 开关旁边,有一个 AC-MB 的快速参考表,用于识别音频串行接口源选项和开关设置。AC-MB 充当音频串行接口的控制器。AC-MB 具有三种不同的工作模式:USB,光学或模拟,或外部 ASI。
串行接口时钟和数据由 USB 接口提供。操作系统上的 USB 音频类驱动程序确定采样率和格式。USB 音频接口的默认设置为 32 位帧大小、48kHz 采样率、BCLK 和 FSYNC 比率为 256,格式为时分多路复用 (TDM)。