ZHCAD87A October 2023 – January 2024
EVM 模拟音频输出端口提供了交流/直流耦合以及带滤波器或无滤波器路径选项,便于轻松评估。默认情况下不组装滤波器元件。
使用开关 SW1,用户可以根据需要为每个输出对选择 16Ω、604Ω 或 10kΩ 的相应负载。这些电阻器用于快速评估,并可以针对实际负载进行旁路。SW1 和输出 RCA 连接器位于左上方,如图 3-13 所示。
图 2-12 适用于通道 1 和 2 的 TAC5x12-Q1 EVM 输出架构OUT1 和 OUT2 音频输出引脚具有与外部负载或板载负载的连接选项。通过一对 RCA 连接器(白色连接器来自 OUTP,红色连接器来自 OUTM),用户能够以差分或单端方式连接到外部器件。如果必须单端配置,需要组装跳线接头 J36 或 J37,而如果需要差分,则应移除这两个跳线接头。
| SW1 引脚 | 负载配置 | 电阻额定值 | 输出模块寄存器设置 |
|---|---|---|---|
| 1、4、7、10 | 16Ω | 0.5W | B0_P0_R101 |
| 2、5、8、11 | 604Ω | 0.125W | B0_P0_R101 |
| 3、6、9、12 | 10kΩ | 0.4W | B0_P0_R101 |
图 2-13 TAC5x12-Q1 模拟输出连接对于 TAC5411-Q1 或 TAC5311-Q1,未组装 OUT2 元件。