ZHCAD87A October 2023 – January 2024
GPIO1 具有很多通过 J41 接头的输入配置选项,但一次只允许一项设置。GPIO1 可配置为通用输入输出、串行外设接口 (SPI)、POCI(外设输出控制器输入)数据、PDM/数字 MIC 或辅助音频串行接口 (ASI2)。对于数字麦克风应用,GPIO1 可配置为数字麦克风时钟或数据。对于音频串行接口,GPIO1 可在控制器或外设模式下配置为 WCLK、BCLK、DIN 或 DOUT,如图 3-20 所示。
图 2-20 GPIO1 配置