ZHCAD87A October 2023 – January 2024
借助“Programmable Biquads”选项卡,可以通过 GUI 轻松配置双二阶滤波器。可以使用 PPC3 中的滤波器设计器生成双二阶系数,也可以将双二阶系数手动输入到从外部滤波器工具获取的系数单元格中。每个双二阶都可以单独配置,然后可以显示单个通道或所有通道的增益和相位响应。请注意,PPC3 使用从“Audio Serial Bus”选项卡中检测到的采样率来确定双二阶系数。当“Audio Serial Bus”选项卡打开时,TAx5x1x-Q1 器件必须接收到所需的采样率,并且必须通过点击“Read”按钮来更新时钟监视器。如果未连接 EVM,PPC3 假定所有双二阶计算的采样速率为 48kHz。
图 3-24 可编程 ADC 双二阶选项卡
图 3-25 可编程 DAC 双二阶选项卡