ZHCAD87A October 2023 – January 2024
利用“Diagnostic”选项卡,可以配置和监控 TAx5x1x-Q1 器件的集成诊断功能。要启用诊断,需要 MICBIAS 和 PLL,因此会出现一条消息,允许用户打开它们。点击 Turn On 按钮启用诊断,此时将显示如下内容。
锁存故障状态窗口还包括对屏蔽中断的控制。启用屏蔽后,会显示所有屏蔽的故障;不过,这些屏蔽不会触发中断。点按“Auto Update”按钮可自动更新诊断状态标志。如果需要,可以使用左侧提供的一些诊断设置。
图 3-23 “Diagnostic”选项卡