ZHCAD87A October 2023 – January 2024
TAx5x1XQ15B5EVM 是一款评估模块 (EVM),用于演示 TAx5x1x-Q1 系列器件的性能和功能。该系列包括表 3-2 中所示的器件,表中指出了各款器件在性能和功能上的差异。本用户指南介绍了 TAC5412Q15B5EVM-K、TAC5411Q15B5EVM 或 TAA5412Q15B5EVM-K 评估套件的功能。
| 器件 | ADC DR (dB) | DAC DR (dB) | 功能 |
|---|---|---|---|
| TAC5412-Q1 | 110 | 120 | 立体声编解码器 |
| TAC5411-Q1 | 110 | 120 | 单声道编解码器 |
| TAC5312-Q1 | 102 | 106 | 立体声编解码器 |
| TAC5311-Q1 | 102 | 106 | 单声道编解码器 |
| TAA5412-Q1 | 110 | 不适用 | 立体声 ADC |