ZHCAD87A October 2023 – January 2024
TAx5x1x-Q1 EVM 支持辅助音频串行接口 (SASI)。默认情况下,EVM 配置为来自 AC-MB 的主音频串行接口 (PASI),并在接头 J43 引脚 1-2 和引脚 3-4 上组装跳线。如果需要来自 AC-MB 的辅助 ASI,则移除接头 J43 上的跳线,将跳线放置在接头 J67 引脚 1-2 上,并将 TAx5x1x-Q1 器件配置为使用辅助音频接口。
图 2-24 AC_MB 音频串行接口连接外部音频接口也可用于具有接头 J66 的 SASI。要使用外部音频仪器在 SASI 上进行参数测量,请移除接头 J43 上的跳线,并将跳线放置在接头 J67 引脚 2-3 上,如图 3-25 所示。
图 2-25 外部音频串行接口连接