可根据以下三个参数来选择电感器:计算得出的电感值 (LM)、RMS 电感电流和最大峰值电感电流 (ILPEAKlimit)。
- 所选电感值为 2.6µH。该值是许多磁性产品供应商提供的标准电感值。
- 电感器 RMS 电流近似为在最小电源电压、最大负载目标电压和最大输出功率下的平均电源电流 (25A)。电感器 RMS 电流额定值应高于估算的 RMS 电流,并根据应用将电感器温度保持在合适的水平。
- 电感器的饱和电流应大于最大峰值电感电流限制 (40A)。电感器的磁性材料和结构决定了饱和曲线。当电感器饱和时,硬饱和曲线的电感会急剧下降,而较温和的饱和曲线滚降较慢。查看电感器数据表,以确保饱和度高于峰值电感电流限制。
在本设计示例中,选择的电感器具有 2.6µH 的电感值、50A 的饱和电流限制,还在 25A RMS 下具有 30°C 的温升。