ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

CCOMP 选择

RCOMP 电阻器和 CCOMP 电容器用于设置补偿网络的零点频率。补偿网络的零点可提供相位升压以稳定控制环路。为了提供足够的相位裕度,零点频率置于交叉频率 (fcross) 和被控对象低频极点 (fPlf) 的几何平均值处。调制器的低频极点和补偿网络的零点频率分别使用方程式 24 和方程式 25 进行估算。

方程式 24. f P l f = I L O A D π ∙ C O U T ∙ V L O A D = 5.71 A π ∙ 900 µ F ∙ 35 V = 57 H z
方程式 25. f Z e a = f C R O S S ∙ f P l f = 2.45 k H z ∙ 57 H z = 373   H z

补偿网络的零点频率估计约为 373Hz。在已知目标频率的情况下,CCOMP 根据方程式 26 计算得出。

方程式 26. C C O M P = 1 2 π ∙ f Z e a ∙ R C O M P = 1 2 π ∙ 2.45 k H z ∙ 57 H z ∙ 54.9 k Ω = 7.76 n F

CCOMP 计算得出为 7.7nF.选择最接近的标准值后,CCOMP 为 6.8nF。