ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

MOSFET 选择

功率 MOSFET 的选择对直流/直流控制器性能有很大影响。具有低导通电阻 RDSon 的 MOSFET 可以减少导通损耗,而低寄生电容和低栅极电荷参数可以降低开关损耗。通常,RDSon 和栅极电荷成反比。对于相对较高的开关频率,MOSFET 开关损耗占主导地位。对于相对较低的开关频率,导通损耗占主导地位。

影响 LM5123 MOSFET 选择的主要参数如下:

  • VGS 为 5V 时的 RDS(on)
  • 漏源电压额定值 BVDSS,取决于负载电压范围。
  • VGS 为 5V 时的栅极电荷参数
  • 高侧 MOSFET 的体二极管反向恢复电荷 QRR

表 2-2 中总结了与 MOSFET 相关的功率损耗。这里考虑了电感纹波的影响,但未对开关节点振铃和寄生电感等二阶影响建模。

表 2-2 升压稳压器 MOSFET 功率损耗
低侧 MOSFET 高侧 MOSFET
MOSFET 导通 P C O N D l s = D I L O A D 2 1 - D 2 + Δ I L 2 12 R D S ( o n l s P C O N D h s = 1 - D I L O A D 2 1 - D 2 + Δ I L 2 12 R D S o n h s
MOSFET 开关(2) P S W l s =   V L O A D f s W 2 I S U P P L Y + Δ I L 2 t r i s e + I S U P P L Y - Δ I L 2 t f a l l 可忽略
体二极管导通 不适用 P C O N D d h s = V L O A D f s W 2 I S U P P L Y + Δ I L 2 t d 1 + I S U P P L Y - Δ I L 2 t d 2
体二极管反向恢复损耗(1) 不适用 P R R h s = V L O A D f S W Q R R h s
栅极驱动损耗 P G A T E l s = V C C f S W Q G l s P G A T E h s = V C C f S W Q G h s
MOSFET 体二极管反向恢复电荷 (QRR) 取决于很多参数,包括正向电流、电流转换以及速度。
tRISE 和 tFALL 是开关节点的上升时间和下降时间。这些值取决于许多参数,例如总开关节点电容。开关节点的布局会影响这些值。