ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

RCOMP 选择

RCOMP 值与控制环路补偿的中波段增益 gMID 和交叉频率成正比。增大 RCOMP 会增加中波段增益,因此交叉频率会增大。在已知所需交叉频率的情况下,RCOMP 可以根据方程式 23 估算得出。

方程式 23. RCOMP=2π∙ACS∙KFB∙RCS∙COUT∙VLOADmax∙fCROSSVSUPPLYmin∙gMea=2π∙10∙60∙1.5mΩ∙900µA∙35V∙2.45kHz8V∙1mAV=54.5 kΩ

其中

  • gMea 是内部误差放大器的跨导,值为 1mA/V。
  • KFB 是内部反馈电阻器的衰减系数,具体取决于所选的输出电压范围。

RCOMP 选择为 54.9kΩ。