ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

UVLO 电阻选型

外部欠压锁定 (UVLO) 电阻器可以设置稳压器的最小工作电压。必须指定两个电平:所需的转换器启动电压 (VSUPPLY(ON)) 和所需的转换器关断电压 (VSUPPLY(OFF))。在该示例中,VSUPPLY(ON) 电压为 6.2V,VSUPPLY(OFF) 为 5.2V。可以根据方程式 18 计算上部 UVLO 电阻 (RUVT)。

方程式 18. R U V T = 0.977 ∙ V S U P P L Y o n - V S U P P L Y o f f I U V L O - H Y S T =   0.967 ∙ 6.2 V - 5.2 V 10 µ A = 85.9   k Ω

其中

  • IUVLO-HYST 是 EN/UVLO 引脚在待机模式下灌入的电流。

为 RUVT 选择标准值 86.6kΩ。可以使用方程式 19 计算底部 UVLO 电阻 (RUVB)。

方程式 19. R U V B = 1.1 V ∙ R U V L O t V S U P P L Y o n - 1.1 V = 1.1 V ∙ 86.6   k Ω 6.2 V - 1.1 V = 18.68   k Ω

为 RUVB 选择标准值 18.7kΩ。