ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

设计示例

 典型应用图 1-1 典型应用

此设计示例产生可变负载电压升压。H 类音频放大器和 LED 驱动器等应用需要升压稳压器提供可变输出电压,以大幅提高系统效率。此设计的负载电压范围为 24V 至 33V,可通过标准 12V 汽车电池提供 200W 的最大功率。输出电压使用器件的 TRK 引脚来调整。表 1-1 中给出了相关的详细参数,节 2 讨论了元件选型。

表 1-1 设计参数
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压特性
输入电压范围 运行 8 14 18 V
输入 UVLO 电平 关断 5.2 V
导通 6.2 V
输出特性
负载电压 VTRK = 400mV (VLOADmin) 24 V
VTRK = 583mV (VLOADmax) 35 V
POUTmax VSUPPLY= 8V 至 18V 200W W
系统特性
fSW 440 kHz