ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

控制环路补偿

II 型补偿网络足以稳定峰值电流模式架构的控制环路。这里介绍了一种通用技术,用于选择交叉频率以及误差放大器的极点和零点位置,从而在 CCM 下实现稳定的系统。控制环路的详细模型在节 4 中介绍。以下部分将引导读者完成选择控制环路补偿元件的过程;RCOMP、CCOMP 和 CHF 如图 2-5 中所示。图 2-6 展示了补偿网络的 II 型响应。GMea 和 RCOMP 设置补偿网络的中波段增益 (gMID)。零点频率 fZea 由 RCOMP 和 CCOMP 的组合设定。极点由 RCOMP 和 CHF 的组合设定。

 控制环路补偿网络图 2-5 控制环路补偿网络
 2 型接收器图 2-6 2 型接收器