II 型补偿网络足以稳定峰值电流模式架构的控制环路。这里介绍了一种通用技术,用于选择交叉频率以及误差放大器的极点和零点位置,从而在 CCM 下实现稳定的系统。控制环路的详细模型在节 4 中介绍。以下部分将引导读者完成选择控制环路补偿元件的过程;RCOMP、CCOMP 和 CHF 如图 2-5 中所示。图 2-6 展示了补偿网络的 II 型响应。GMea 和 RCOMP 设置补偿网络的中波段增益 (gMID)。零点频率 fZea 由 RCOMP 和 CCOMP 的组合设定。极点由 RCOMP 和 CHF 的组合设定。
图 2-5 控制环路补偿网络
图 2-6 2 型接收器