ZHCAD51A October   2022  – October 2025 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   如何使用 LM5123 设计升压转换器
  3.   商标
  4. 1设计示例
  5. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  初始电感计算
    3. 2.3  电流检测电阻器选型
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  输出电容器选型
    6. 2.6  输入电容器选择
    7. 2.7  反馈电阻器选型
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 控制环路补偿
      1. 2.10.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.10.2 RCOMP 选择
      3. 2.10.3 CCOMP 选择
      4. 2.10.4 CHF 选择
    11. 2.11 MOSFET 选择
  6. 3实现结果
  7. 4小信号频率建模
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模
  8. 5资源
  9. 6修订历史记录

交叉频率 (fcross) 选择

选择的控制环路交叉频率应小于调制器小信号模型的 RHP 零点,以确保稳定性并简化补偿元件计算。所选控制环路交叉频率是 RHP 零点频率的 1/8。交叉频率可以根据应用要求增加,但对于宽电源电压范围,不建议超过 RHP 零点频率的 1/5。方程式 22 计算了最坏工作条件下的交叉频率。

方程式 22. fCROSS=18VLOADILOADD'22πLM=1835V5.71A8V35V22π2.6µH=2.45 kHz

其中

  • 在最低电源电压条件下,D' 是 (1 -D)

最坏工作条件下的目标交叉频率选择为 2.45kHz。请注意,这与节 2.5 中用于计算最小输出电容的值相同。