ZHCAD18 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2连接到输入电压的负载
    1. 2.1 体二极管导通 (TPS61288)
    2. 2.2 强制直通 (TPS61253)
    3. 2.3 旁路 (TPS61291)
    4. 2.4 总结
  6. 3负载与输入电压断开连接
    1. 3.1 具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
    2. 3.2 可切断泄漏路径的额外 ISO FET
  7. 4总结
  8. 5参考文献

体二极管导通 (TPS61288)

当高侧 FET 为 N-MOS 时,MOSFET 的体二极管阳极连接到电感器,如图 2-1 所示。当器件关断时,输入电压通过电感器和体二极管连接输出负载,这与关断期间的非同步升压类似。

GUID-20230731-SS0I-5FXH-X3JG-RLXQJVN2GQDJ-low.svg图 2-1 关断期间的体二极管导通

输出电压等于输入电压减去电感器 DCR 两端的压降和体二极管正向导通电压。输出电压跟随输入电压。

方程式 1. V O U T = V I N - I O U T × D C R - V D

在这种情况下,即使升压关断,输出电压也不为零。此外,电感器和体二极管中还会出现功率损耗和压降。

方程式 2. P l o s s = I O U T 2 × D C R + I O U T × V D

同时,由于输出电压不为零,反馈电阻器具有漏电流,这会影响静态电流。以 TPS61288 为例。图 2-2 展示了 TPS61288 的关断波形。该图显示输出电压和输入电压之间存在明显的压降。使用 50Ω 电阻负载时,关断期间仍然存在电感器电流。

GUID-20230821-SS0I-MG1F-JVHV-7ZH6SXRZZWL5-low.svg图 2-2 TPS61288 关断波形