ZHCAD18 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2连接到输入电压的负载
    1. 2.1 体二极管导通 (TPS61288)
    2. 2.2 强制直通 (TPS61253)
    3. 2.3 旁路 (TPS61291)
    4. 2.4 总结
  6. 3负载与输入电压断开连接
    1. 3.1 具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
    2. 3.2 可切断泄漏路径的额外 ISO FET
  7. 4总结
  8. 5参考文献

概述

在传统的非同步升压转换器中,当器件关断(EN = 低电平)时,负载 (Vout) 通过整流器二极管连接到输入电压。

GUID-20230731-SS0I-ZLKN-MFSX-KQX5XMGHBJHQ-low.svg图 1-1 传统的非同步升压转换器

在某些常开系统中,升压转换器被禁用时,输出负载必须连接至输入电压。在图 1-1 中,负载通过电感和整流二极管连接到输入电压,从而导致较大的压降和功率损耗。在同步升压转换器中,HS-FET 用于替代整流器二极管。为了提高器件性能,针对此类需求提出了直通和旁路等负载连接策略。

如果关断期间负载未由器件供电,并且系统对关断功率损耗很敏感,那么器件需要实现真正关断。在这种情况下,负载断开功能就很重要。该功能还可实现输出短路保护,并更大限度地降低启动时的浪涌电流。

本应用手册介绍了在关断期间负载连接到输入电压或与输入电压断开连接的典型升压行为。