ZHCAD18 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2连接到输入电压的负载
    1. 2.1 体二极管导通 (TPS61288)
    2. 2.2 强制直通 (TPS61253)
    3. 2.3 旁路 (TPS61291)
    4. 2.4 总结
  6. 3负载与输入电压断开连接
    1. 3.1 具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
    2. 3.2 可切断泄漏路径的额外 ISO FET
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

在传统的非同步升压转换器中,负载在关断期间通过电感器和整流器二极管连接到输入电压。在一些常开系统中,当禁用升压时,负载需要由输入电压供电,建议使用直通和旁路等策略来减少二极管中的压降和功率损耗。

在某些情况下,负载不需要由升压转换器供电,并且系统对关断期间的功率损耗很敏感。为了满足这种需求,我们提出了真正的断开功能。

本应用手册介绍了不同的控制策略和拓扑,可实现关断期间的直通、旁路和真正负载断开功能的特性。