ZHCAD18 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2连接到输入电压的负载
    1. 2.1 体二极管导通 (TPS61288)
    2. 2.2 强制直通 (TPS61253)
    3. 2.3 旁路 (TPS61291)
    4. 2.4 总结
  6. 3负载与输入电压断开连接
    1. 3.1 具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
    2. 3.2 可切断泄漏路径的额外 ISO FET
  7. 4总结
  8. 5参考文献

旁路 (TPS61291)

在旁路模式下,Vin 和 Vout 引脚之间集成了一个单独的 P-MOS(旁路开关),如图 2-5 所示。当器件被禁用 (EN=LOW) 时,会激活旁路模式,以便在输入电压和输出之间提供直接的低阻抗连接。

GUID-20230731-SS0I-DF7T-MBKV-ZSZVZLSDGVW6-low.svg图 2-5 关断期间的旁路

与体二极管导通操作和强制直通操作相比,压降和功率损耗更小,因为电感器不在连接路径中。当器件关断时,可获得更高的效率;因此,旁路模式适用于对大电流和功率损耗敏感的应用。

方程式 5. VOUT=VIN-IOUT×Rdson
方程式 6. Ploss=IOUT2×Rdson

TPS61291 集成了旁路模式。图 2-6 是 TPS61291 的关断波形(EN 为低电平)。输出电压放电至 Vin 电平,几乎没有压降。在关断期间,电感器和高侧 MOSFET 上没有电感器电流。

GUID-20230728-SS0I-P1DD-DTSJ-6Z9G9JJ9KWRV-low.svg图 2-6 TPS61291 关断波形