ZHCAD18 august   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2连接到输入电压的负载
    1. 2.1 体二极管导通 (TPS61288)
    2. 2.2 强制直通 (TPS61253)
    3. 2.3 旁路 (TPS61291)
    4. 2.4 总结
  6. 3负载与输入电压断开连接
    1. 3.1 具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
    2. 3.2 可切断泄漏路径的额外 ISO FET
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

本应用手册讨论了升压转换器在关断期间的不同行为。在常开系统中,应考虑使用具有强制直通和旁路功能的器件来保持高效率。当负载不是由器件供电,并且系统对关闭期间的功率损耗很敏感时,可以考虑具有负载断开功能的器件。如果需要短路保护功能,请使用具备真正断开功能的器件。