ZHCAD18
august 2023
TPS61299
1
摘要
商标
1
概述
2
连接到输入电压的负载
2.1
体二极管导通 (TPS61288)
2.2
强制直通 (TPS61253)
2.3
旁路 (TPS61291)
2.4
总结
3
负载与输入电压断开连接
3.1
具有可切换体二极管的同步 HSD FET (TPS61299)
3.2
可切断泄漏路径的额外 ISO FET
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS61288 18V、15A 全集成同步升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS6125x 采用 Chip Scale Packaging 的 3.5MHz 高效升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS61291 支持旁路模式的低 Iq 升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS61299 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS61378-Q1 带负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS61376 具有 ±2.5% 精度输入平均电流限制和真正负载断开功能的 23VIN、25VOUT、4.5A 升压转换器
数据表。