ZHCACW8 july 2023 TMAG5273
超声波液位检测依赖于从容器一侧的换能器发出一系列脉冲,然后侦听从液体顶部反射的返回脉冲。通过飞行时间 (ToF) 即可得出液位,如图 2-1 所示。
图 2-2 超声波液位检测超声波检测可以生成准确的液位读数,在某些条件下甚至可以精确到微米级。与电容式或霍尔效应检测设计相比,超声波检测设计成本更高。与电容式检测设计不同,液体的电气特性不会影响超声波测量。空气耦合超声波检测与水耦合超声波检测具有类似的性能,但换能器安装位置比较灵活,换能器可以安装在容器的上方、下方或内部。
适用于液位检测、流量检测和液体识别应用的超声波检测基础知识 应用手册提供了有关超声波方案实现的更多详细信息。